데이터 지연 시간을 지속적으로 줄이는 것은 제조 공정의 효율성에 영향을 미치고 이를 개선하는 데 있어 결정적이고 중요한 요소입니다. 새로운 AX IT 나노 데이터 센터를 활용하면 소규모 데이터 센터를 생산 현장에 직접 통합하여 대량의 데이터를 즉시 처리할 수 있습니다.
생산용 IT 인프라의 부품 및 구성 요소에 직접 접근할 수 있으면 사용 및 유지보수가 간편해지며, 이는 결코 과소평가해서는 안 될 시간 절약 효과입니다. 새로운 스윙 힌지 방식의 19인치 마운팅 프레임을 사용하면 서버와 스위치를 수직으로 통합할 수 있습니다. 그 결과, 전면에서 작동 중인 IT 구성 요소에 항상 편리하게 접근할 수 있습니다. 또한 통합된 스윙 프레임은 취급 및 케이블 배선을 더욱 간편하게 해줍니다.
생산 공정에 사용되는 IT 장비는 다른 어떤 곳보다 훨씬 더 가혹하고 까다로운 환경에 노출됩니다. 산업용 AX 표준을 충족하는 최대 IP 54 등급의 높은 보호 등급 덕분에, AX IT 나노 데이터 센터를 산업 환경에서 사용하는 데 있어 걱정할 필요가 없습니다. 벽걸이형이나 독립형 인클로저 형태로 설치할 수 있으며, AX 콤팩트 인클로저를 위한 리탈(Rittal)의 포괄적인 모듈식 시스템 액세서리 제품군을 모두 이용할 수 있습니다. 능동 부품의 수직 통합 덕분에 이 슬림형 인클로저는 공간 효율성이 매우 뛰어납니다.
사전 조립 및 설치된 팬-필터 유닛은 IT 구성 요소의 효과적인 냉각을 보장합니다.