DNV 인증은 무엇을 의미하나요?
DNV 인증은 전 세계적으로 품질과 안전의 상징으로 인정받으며, 해상에서 직면하는 위험과 위험 요소에 대한 부품 및 시스템의 신뢰성을 보장합니다. 이는 사실상 해양 및 해양 석유·가스 산업 분야의 기준 참조 지표 역할을 합니다. 당사의 Blue e+ Dynamic 냉각 장치는 DNV의 엄격한 품질 및 안전 기준을 완전히 준수함을 입증했습니다. 이는 표준 사양입니다.
독립 시험 기관인 피닉스 테스트랩(Phoenix Testlab)은 리탈 블루 e+ 다이내믹 냉각 장치를 포괄적인 일련의 시험 및 평가 프로토콜에 적용했습니다. 사인 스윕 테스트에 이어 전체 주파수 범위에 걸친 광대역 노이즈 테스트가 수행되었습니다. 장치는 총 7.5시간 동안 진동 테스트를 받았으며, 각 공간 축별로 2.5시간씩 진행되었습니다. 이후 기후 챔버로 이동하여 고습도 조건을 포함한 여러 온도 사이클을 견뎌내야 했습니다. 시험 시리즈는 선박 움직임 시뮬레이션과 간섭 방출 및 내성을 모두 다루는 EMC 측정으로 마무리되었습니다.
Blue e+ Dynamic 냉각 장치는 결과적으로 다음 기준 및 매개변수에 대해 성공적으로 시험을 통과했습니다:
- 내열성: Class A
- 내습성: Class B
- 내진동성: Class A
- EMC 호환성: Class A
시험은 출력 정격이 1.0kW 및 1.6kW, 그리고 2.0kW 및 2.6kW인 장치들을 사용하여 수행되었습니다.
귀하의 혜택:
- 높은 에너지 효율성(SEER 값 > 6.2)으로 인한 비용 절감 및 환경적 영향력 개선
- 운영 안정성 향상, 예측 유지보수 및 가동 중단 시간 감소 - 이더넷 기반 실시간 모니터링과 IoT 인터페이스 연동으로 가능
- 최상의 유연성 - 기존 시스템 개조 시에도 대규모 인프라 변경 불필요
- IP 55 등급(내부 순환)의 높은 보호 등급과 표준으로 통합된 응축수 증발 기능으로 최대 안전성 보장
- 유용한 온라인 도구와 스마트 인터페이스로 설계, 계획, 설치 및 운영이 간편함
Blue e+ Dynamic 냉각 장치의 산업 및 적용 분야
선박 디젤 엔진의 진동, 불규칙하고 변덕스러운 파도의 움직임, 열기와 습도까지 — 엔진실은 모든 면에서 극한 환경입니다. 스위치기어 시스템과 그 냉각 솔루션은 이러한 환경을 견딜 수 있도록 설계되어야 합니다.
고층 창고에서는 보관 및 회수 로봇, 트럭 및 기타 적재 장비가 통로를 따라 위아래로, 앞뒤로 끊임없이 움직입니다. 로봇에 장착된 인클로저와 냉각 장치는 특히 진동에 강해야 합니다.
일반적인 공항 수하물 컨베이어는 허브 지점에서 서로 연결된 여러 컨베이어 섹션으로 구성됩니다. 매일 수 톤의 수하물이 처리됩니다. 인접한 스위치기어는 진동과 갑작스러운 충격에 영향을 받지 않고 이에 견딜 수 있어야 합니다.
Blue e+: 진정한 차이를 만드는 독보적인 기술
Blue e+는 전 세계적으로 비교할 수 없는 독보적인 기술을 의미합니다. 온도 변동 감소로 설치된 부품의 수명이 연장되고, 전 세계적 사용에 적합하며, IoT 통합이 특징입니다.
이 기술의 가장 두드러지고 차별화된 특징은 혁신적인 하이브리드 기술입니다: 두 개의 병렬 냉각 회로가 온도 변화에 따라 서로 독립적으로 또는 함께 작동할 수 있습니다. 가변 속도 부품이 장착된 능동 냉각 회로가 수요에 따른 냉각을 제공합니다. 주변 온도가 지정된 설정값 아래로 떨어지면 통합 히트 파이프가 작동하여 인클로저의 수동 냉각을 담당합니다. 이를 통해 단위당 평균 75%의 에너지 절감이 가능합니다.
언제든지 문의해 주세요!
궁금한 점이 있으신가요? 메시지를 보내주시면 Blue e+ Dynamic 냉각 장치와 관련된 모든 질문에 기꺼이 답변해 드리겠습니다.