DLC - 직접 액체 냉각

강력한 모듈식 솔루션 포트폴리오

AI cooling

하이퍼스케일 데이터 센터의 직접 액체 냉각 - AI 역량 강화

하이퍼스케일의 경우, 인공지능은 주요 성장 시장입니다. 하지만 AI 서버의 성능이 급격히 향상됨에 따라 여러 가지 문제도 제기되고 있습니다. IT Load가 높아질수록 열 부하가 증가하여 더 높은 냉각 출력이 요구되면서, 공기 냉각 시스템은 한계에 가까워지고 있습니다. 해결책은 무엇일까요? 직접 액체 냉각(DLC)을 사용하면 냉각 액체가 대부분의 열이 발생하는 칩 위를 직접 통과합니다.

하이퍼스케일 인프라는 확장성, 고가용성 그리고 간편한 서비스를 위해 설계되었습니다. 리탈은 하이퍼스케일러의 니즈에 맞춘 직접 액체 냉각(DLC) 포트폴리오를 구성했습니다. 모든 솔루션은 기존 IT 인프라에 손쉽게 통합할 수 있으며 효율성을 극대화하도록 설계되어 불필요한 에너지 낭비 없이도 IT 시스템을 최대 성능으로 운영할 수 있습니다.

하이퍼스케일 데이터 센터의 직접 액체 냉각 - AI 역량 강화

리탈의 액체 냉각 포트폴리오 


1 MW!
리탈의 가장 강력한 냉각수 분배 장치(CDU) 인-로우(In-Row)가 제공하는 냉각 출력.

당사의 DLC 포트폴리오는 70 kW 부터 1 MW 범위의 냉각 출력을 갖춘 4가지 솔루션을 제공합니다.

액체 대 공기(Liquid to Air) 솔루션: 

  • 70 kW: 냉각수 순환 장치(CCU)가 있는 HEx  후면 도어

  • 100 kW: CCU가 있는 사이드 냉각장치 

당사의 액체-공기(Liquid to Air) 솔루션은 랙의 후면 도어 또는 측면 냉각 장치를 통해 공랭식으로 냉각되는 물/글리콜 혼합물을 사용하여 AI 칩과 같이 열을 발생시키는 부품을 냉각합니다. 이 솔루션은 개별 IT 랙 또는 열 손실이 중간 정도인 데이터 센터에서 사용됩니다.

액체 대 액체(Liquid to Liquid) 솔루션: 

  • 150 kW: CDU In-Rack

  • 1 MW: CDU In-Row

액체 대 액체(Liquid to Liquid) 솔루션에서, 물/글리콜 혼합물은 건물 자체의 물 공급 장치로 냉각됩니다. 액체 냉각은 공랭식보다 훨씬 더 많은 열을 제거합니다. 액체 대 액체(Liquid to Liquid) 솔루션은 열 손실이 중간 정도인 데이터 센터와 고성능 데이터 센터에서 사용됩니다.

항상 사용 가능하며 OCP와 호환됩니다.

운영 안정성 극대화: 리탈 직접 액체 냉각에 포함된 통합 다중화 옵션은 시스템을 영구적으로 사용할 수 있게 해줍니다. 핫스왑 기능 을 사용하면 시스템 실행 중에 중요한 구성 요소를 교체할 수 있으므로 작업을 중단할 필요가 없습니다.이를 통해 비용이 많이 드는 시스템 다운타임을 방지하고 유지보수 시간을 최소화할 수 있습니다.

신뢰할 수 있는 배송: 당사의 신뢰할 수 있는 생산 능력은 대규모 요구 사항도 정시 납품을 보장합니다. 데이터 센터는 지연없이 빠르게 확장 가능합니다. 

맞춤형 솔루션: 여러 분야의 전문가로 구성된 팀이 기술 자문을 제공하고 특정 요구사항에 맞는 맞춤형 솔루션을 개발해 드립니다.  

효율성 극대화: 리탈은 수년 동안 OCP 프로젝트에 적극적으로 참여해 왔으며 직접 액체 냉각 솔루션을 OCP 아키텍처에 맞게 조정해 왔습니다. 데이터 센터 구조를 표준화하여 비용과 에너지를 절약할 수 있도록 지원합니다..

직접 액체 냉각(DLC) – 모듈식 플랫폼 기반 솔루션

유연한 확장 및 간단한 통합: 당사의 모듈식 개념과 통일된 아키텍처는 증가하는 요구사항에 맞춰 솔루션을 쉽게 조정하고 기존 인프라에 쉽게 통합할 수 있다는 것을 의미합니다.

신뢰성 극대화구성 요소 기반 누수 모니터링은 인프라를 누수로부터 선제적으로 보호하고 장기적인 운영 안정성을 보장합니다.

대기 시간 최소화: 시스템이 작동하는 동안 CDU 인-로우(In-Row)의 센서, 컨트롤러 및 펌프를 교체할 수 있습니다. 이를 통해 일정한 냉각 상태를 유지하고 가동 중단 시간을 최소화할 수 있습니다.

인프라에 대한 개별 수정: 맞춤형 배분 채널(manifolds) 을 통해, 유연하고 효율적으로 냉각 유체를 분배할 수 있습니다.

안정적인 전원 공급 장치: DC 버스바는 OCP 아키텍처 기반의 데이터 센터에서 안정적이고 에너지 효율적인 전원 공급을 보장하고 정전(Down Time)으로부터 IT 장비를 보호합니다.

IT 냉각 솔루션 알아보기

IT 인프라

IT 냉각

리탈의 공조 컨셉트는 단일 랙의 냉각부터 전체 데이터 센터에 이르기까지 모든 적용 분야를 포괄함. 안전과 효율성에 중점을 둠.

OCP ORV3 랙

더 높은 랙 밀도를 도입하세요!

OCP는 명확한 목표를 가진 커뮤니티입니다: IT 인프라의 표준화 및 최적화라는 명확한 목표를 기반으로 리탈은 수년간 OCP 프로젝트에 적극적으로 참여해 왔습니다. 결과: 100% OCP를 준수하는 랙으로 탄생하여 미래 경쟁력을 극대화하였습니다.

리탈이 함께하겠습니다!

아래 문의를 남겨주세요. 'F-Gas 규제와 냉매 전환관련 사항에 대해 안내드리겠습니다.