Blue e+ 팬 및 필터 장치

인클로저 냉각을 위한 더 강력한 성능

리탈 Blue e+ 팬-필터 장치는 공조 목표를 달성하는 동시에 에너지 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다. 주름 필터가 내장된 새로운 팬-필터 장치의 40% 더 높은 공기 처리량은 잘게 잘린 섬유 필터에 비해 탁월한 성능으로 시장에 출시된 다른 어떤 유닛과도 비교할 수 없는 수준입니다.

파워, 효율성, 단순성을 결합한 인클로저 냉각 솔루션의 이점을 누릴 수 있습니다. 당사의 팬 및 필터 장치는 AC/DC, EC 및 EMC 옵션으로 제공됩니다. 특히 EC 기술이 적용된 팬 및 필터 장치를 사용하면 IoT 기능이 에너지 효율성 과 시스템 안정성을 높여 상당한 시간 및 비용 이점을 확보할 수 있습니다 .

새로운 Blue e+ 팬-필터 장치가 일상 업무를 결정적으로 개선하는 데 어떻게 기여할 수 있는지 확인해 보세요.

Blue e+ 팬 및 필터 장치: 한눈에 보는 혜택

  • 더 많은 성능: 통합 주름형 필터의 40% 더 큰 공기 처리량으로 인해 더 낮은 출력 등급에서 장치를 선택할 수 있으므로 비용 절감이 가능합니다.

  • 구성 요소의 수명 연장: 고유의 대각선 팬 기술로 인클로저를 더욱 균일하고 지속적으로 환기시킵니다.

  • 효율적인 모터 덕분에 EC 팬 및 필터 유닛에서 에너지 60% 절감

  • 표준 주름형 필터에 비해 교체 주기가 2~3배 길어 비용 및 시간이 절약됩니다..

  • 서비스 수명을 20% 연장하는 자동 필터 청소 덕분에 장치 유지 관리 비용(EC 팬 및 필터 장치)이 절감됩니다.

  • 수요 중심 필터 유지관리 및 남은 작동 시간의 가상 표시를 기반으로 서비스 간격을 최적화하여 에너지 및 서비스 비용(EC 팬 및 필터 장치)을 절감합니다.

  • 안심을 위한 알람 릴레이(EC 팬 및 필터 장치): 오작동은 직접 보고됩니다.

  • 향상된 운영 보안을 위한 IoT 기능(EC 팬 및 필터 장치): 통합 비상 냉각 기능은 온도 상승에 대응하여 공기 처리량을 최대 40%까지 증가시킵니다.

  • 무제한 애플리케이션을 위한 다중 전압 기능(EC 팬 및 필터 장치): 전 세계적으로 사용하기 위한 적합성 보장

  • 간편한 계획:RiTherm, RiPanel, Eplan Data Portal and ProPanel과 같은 도구를 사용한 최적화된 매개변수화 및 제품 선택

  • 간단한 변환: 장착 컷아웃, 보호 등급 및 출력 등급은 이전 세대의 팬 및 필터 장치와 일치합니다.

  • 간단한 조립: 도구 없이 장착할 수 있어 시간 절약(인클로저에 간단히 스냅 끼워 장착)

  • 간단한 유지보수: 도구 없이 취급하고 필터 매트를 간단히 교체할 수 있습니다.

  • 간단한 모니터링(EC 팬 및 필터 장치): 아날로그 또는 디지털 인터페이스를 통한 제어 및 모니터링

EC 팬 및 필터 장치의 인상적인 IoT 기능

EC 모터의 작동 시간과 주행 속도는 지속적으로 기록됩니다. 자동차의 연료계와 유사한 방식으로  리탈 IoT 인터페이스  다음 필터 교체 시기를 보여줍니다.. 이를 통해 서비스 비용을 절감할 수 있습니다..

자동 필터 세척은 하루 종일 여러 번 활성화됩니다. 공기 흐름 방향이 잠시 반전되어 필터를 "깨끗하게 불어낼" 수 있습니다. 필터에 걸린 미세 먼지 입자가 제거됩니다.  이렇게 하면 필터 교체 간격이 20% 연장되고 그에 따라 서비스 비용도 줄어듭니다.

인클로저의 과도한 온도 상승은 시스템 고장으로 이어질 수 있습니다. EC 팬 및 필터 장치의 비상 냉각 기능은 이러한 문제를 방지하기 위해 적극적으로 대응합니다. 온도가 정의된 알람 임계값을 초과하자마자 팬 속도가 최대로 증가합니다.  이를 통해 설치된 구성 요소의 과열을 방지하거나 적어도 지연시키기 위해 최대 40% 더 높은 공기 처리량이 발생합니다.

주름 필터: 한눈에 보는 혜택

  • 표준 절단 섬유 필터와 비교했을 때 표면적이 6배 더 넓기 때문에 압력 강하가 낮아지고 인클로저에서 발생하는 폐열을 더 빨리 소산 시킬 수 있습니다.

IP 55 보호 기능으로 다진 섬유 필터에 비해 80% 더 높은 공기 처리량  

  • 플리트 필터의 소재와 구조는 아주 작은 먼지 입자도 안정적으로 유지되도록 보장합니다. 0.3마이크로미터 크기의 입자도 공기에서 걸러낼 수 있습니다. 이는 일부 바이러스보다 작습니다. 실제적으로는 훨씬 적은 양의 먼지가 인클로저로 유입됩니다.

먼지 포집력 50% 향상

  • 더 큰 표면 덕분에 플리트 필터는 상당히 높은 보유 용량을 자랑합니다. 이는 유지보수 간격을 연장할 수 있음 을 의미합니다. 또한: 당사의 플리트 필터는 IP 54 또는 IP 55(플리트 필터가 흡수 매트와 함께 사용될 때)의 보호를. 보장합니다 .  

2~3배 더 긴 유지관리 간격

개인별 절감 가능성 계산하기 

Blue e+ 팬 및 필터 장치로 얼마나 절약할 수 있는지 정확히 알고 싶으신가요? 아래에 현재 사용 중인 팬 및 필터 장치의 매개변수를 입력하기만 하면 됩니다. 그러면 효율 계산기가 현재 에너지 및 서비스 비용으로 지출하고 있는 금액, Blue e+ 팬 앤 필터 장치로 전환하여 절약할 수 있는 금액, EC 팬 앤 필터 장치가 완벽한 선택인 이유를 보여줍니다.