이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2020. 1. 30.
이 제품은 다음 제품으로 대체됨:
1280000
- 품목 번호:
- CM 5116.500
- 재료
- 인클로저: 강판 1.5mm
도어: 2.0 mm의 강판, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
장착 플레이트: 강판, 3.0mm - 표면 처리
- 인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
장착 플레이트: 아연도금 - 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 경첩 장착 도어가 있는 인클로저
이중 걸림장치가 있는 3포인트 잠금장치 시스템
장착 플레이트
개별 케이블 인입이 가능하도록 개방된 바닥 - 보호 등급 NEMA
- 적합한 글랜드 플레이트 또는 트림 플레이트 선택 시 NEMA 12
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- 적합한 글랜드 플레이트 또는 트림 플레이트 선택 시 IP 55
- IK 코드
- IK08
- 치수
- 폭: 800 mm
높이: 1,200 mm
깊이: 300 mm - 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 740 mm x 1,155 mm
- 도어 개수
- 1
- 도어 경첩 교체 가능
- 있음
- 기본 재료
- 강판
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 65 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177479760
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
- CM Compact system enclosure, WHD: 800x1200x300 mm, Sheet steel, with mounting plate, single-door, open base