- 품목 번호:
- SE 5825.600
- 재료
- 인클로저: 강판 1.5mm
도어: 강판, 2.0mm
후면 패널: 강판, 1.5mm
글랜드 플레이트: 강판, 1.5mm
장착 플레이트: 강판, 3.0mm
- 표면 처리
- 인클로저, 도어 및 후면 패널: 전착 도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
장착 플레이트 및 글랜드 플레이트: 아연도금
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 인클로저 상단 및 측면 폐쇄형
도어 개수
1 도어형 인클로저의 경우 오른쪽 도어 경첩을 왼쪽으로 교체 가능
장착 플레이트
글랜드 플레이트
후면 패널, 제거 가능
잠금장치: 3mm 이중 걸림
천공 레일 2개 18 x 39 mm
후면 패널, 일체형, 분리할 수 있는
- 치수
- 폭: 1,200 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 300 mm
- 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 1,099 mm x 1,896 mm
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1, 2, 3, 3R, 12
- IK 코드
- IK10
- 도어 개수
- 2
- 잠금장치
- 잠금 장치 개수: 2
- 기본 재료
- 강판
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 185 kg
- EAN
- 4028177959293
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
-
VX SE 개별 시스템 인클로저, WHD: 1200x2000x300mm, 강판, 장착 플레이트 포함, 전면에 2 도어형