이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2021. 1. 31.
이 제품은 다음 제품으로 대체됨:
5833600
SE 8 개별 독립형 인클로저 시스템
품목 번호: SE 5833.500
안정적인 인클로저 몸체, 두 개의 통합형 장착 레벨, 스크루 체결된 후면 패널 및 도어가 있는 강판 소재 개별 인클로저. 루프와 측면은 압출 성형된 프레임과 함께 하나의 부분으로 이루어져 있음. TS 8와 완전히 호환 가능한 내부 설치, 이로써 TS 8 제품군에 전체 통합. 600 ~ 1800mm 폭의 인클로저. 압출 성형된 측면 패널로 시간이 절감되는 장착 작업.
- 품목 번호:
- SE 5833.500
- 재료
- 인클로저: 강판 1.5mm
도어: 강판, 2.0mm
후면 패널: 강판, 1.5mm
글랜드 플레이트: 강판, 1.5mm
장착 플레이트: 강판, 3.0mm - 표면 처리
- 인클로저, 도어 및 후면 패널: 전착 도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
장착 플레이트 및 글랜드 플레이트: 아연도금 - 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 인클로저 상단 및 측면 폐쇄형
도어 개수
1 도어형 인클로저의 경우 오른쪽 도어 경첩을 왼쪽으로 교체 가능
장착 플레이트
글랜드 플레이트
후면 패널, 제거 가능
잠금장치: 3mm 이중 걸림
TS 천공 레일 18 x 38mm 2개
후면 패널, 일체형, 분리할 수 있는 - 치수
- 폭: 800 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 500 mm - 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 699 mm x 1,896 mm
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- NEMA 3R
- IK 코드
- IK10
- 도어 개수
- 1
- 기본 재료
- 강판
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 134 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177666467
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
- SE Free-standing enclosure system, WHD: 800x2000x500 mm, Sheet steel, with mounting plate, single door at the front