콘솔 시스템/PC 인클로저 시스템/산업용 워크스테이션 CX 콘솔 시스템 3분할형, 개별 요구사항에 맞는 모듈형 시스템. 커버 버팀대의 간편한 한 손 조작 및 안전한 맞물림 체결. VX 시스템 액세서리(예: 베이스/주추 및 케이블 인입 그로밋)와 호환성. CX 콘솔 시스템 CX 콘솔 하부 CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing. 제품으로 이동 CX 콘솔 시스템 CX 콘솔 중앙부 네 가지 폭은 CX 콘솔 시스템의 삼체형 구조를 연결하기 위해 활용됨. 제품으로 이동 CX 콘솔 시스템 CX 콘솔 상부 네 가지 폭은 CX 콘솔 시스템의 삼체형 구조와 개별 모니터링을 위한 최고의... 제품으로 이동 CX 콘솔 시스템 트림 플레이트 CX 콘솔 시스템용 CX 콘솔 시스템만 사용하는 경우 루프 개구부 전체를 폐쇄하기 위한 용도. 제품으로 이동