- 품목 번호:
- CP 6664.300
- 재료
- 스테인리스 스틸 1.4305(AISI 303)
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- DIN EN 60529(2014-09)에 준하는 IP 66
- DIN EN 60529(2014-09)에 준하는 IP X9
- Rifid y/n
- 있음
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 1.3 kg
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177665927
- ETIM 7.0
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 제품 설명
- CP Angle piece 90°, CP 40, stainless steel, 1.4305
- 설명
- 제조사 인증