- 품목 번호:
- SK 3320.600
- 버전
- 냉각 기술 구성요소의 콤팩트한 모듈식 설치
냉매 전달용 펌프
- 장점
- 마이크로프로세서 기술에 의해 지원되는 정밀 온도 조절
- 무전위 오류 알람 접점
- 이중 주파수 버전으로 전 세계 어디서나 사용
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 소수성 RiNano 코팅 처리된 콘덴서
연결 완료 상태의 장치
다국어 문서, 기능도 및 회로도 포함
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 44(전기)
- 총 냉각 출력 Tw10/Tu32
- 냉각 출력 Tw10 Tu32/50 Hz: 2.7 kW
냉각 출력 Tw10 Tu32/60 Hz: 3 kW
- 총 냉각 출력 Tw18/Tu32
- 냉각 출력 Tw18 Tu32/50 Hz: 3 kW
냉각 출력 Tw18 Tu32/60 Hz: 3.4 kW
- 공기 처리 능력(자유 기류 상태)
- 50Hz의 경우: 1,785 m³/h
60Hz의 경우: 1,785 m³/h
- 정격 작동 전압
- 400V, 3~, 50Hz
- 460V, 3~, 60Hz
- 치수
- 폭: 602 mm
높이: 676 mm
깊이: 645 mm
- 온도 조절
- 마이크로컨트롤러에 의한 조절(공장 설정값 +20 °C)
- 작동 온도 범위
- 10 °C...43 °C
- 냉각 매체 작동 온도 범위
- 10 °C...30 °C
- 온도이력
- ± 2 K
- 냉각제/냉매
- 냉각제: R134a
수량: 1.2 kg
지구온난화지수(GWP): 1,430
CO₂ 당량(CO₂e): 1.72 t
- 정격 출력 Pel
- 50Hz의 경우: 2.03 kW
60Hz의 경우: 2.67 kW
- 정격 전류최대
- 50Hz의 경우: 4.05 A
60Hz의 경우: 4.35 A
- 물 순환 회로
- 개방형
- 물 연결
- G ½" 암나사
- 냉각 주기 수
- 1
- 탱크
- 재료: PP 플라스틱 재질
용량: 30 l
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 88 kg
- 관세 번호
- 84186900
- EAN
- 4028177351172
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- 제품 설명
-
SK Chiller TopTherm, Stand alone, open, 3/3.4 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, WHD: 602 x 676 x 645 mm