- 품목 번호:
- SK 3286.870
- 제품 설명
- 공기 덕트 시스템을 통해 인클로저의 어느 영역으로든 차가운 공기를 직접적으로 유도할 수 있음. 자가 통풍식 설치 장치들로 인해 발생할 수 있는 공기 순환회로의 통기단락 현상을 효과적으로 방지할 수 있음. 납작 덕트의 치수는 폭x높이x깊이 229 x 1500 x 29mm이며 원하는 길이로 줄일 수 있음.
- 재료
- DIN 4102/B1에 준하는 난연성 플라스틱
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 납작 덕트
보충 호스(길이 약 1m)
- 참고 사항
- 찬 공기를 작동 중인 구성품으로 직접 향하도록 하면 안 됨.
- 덕트 시스템을 사용하게 되면 애플리케이션에 따라 냉각 장치 성능이 저하될 수 있습니다.
- 장치 3359 ~ /3382 ~의 경우 추가로 공기 덕트 어댑터 3286.840가 필요함.
- 적합한 제품 주문 번호
- 3209....
- 3210....
- 3273....
- 3359....
- 3382....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 4.15 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177325449
- ETIM 7.0
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- 제품 설명
-
SK Air duct system, for SK 3386/3387, WHD: 229 x 1500 x 29 mm