- 품목 번호:
- SK 3377.000
- 제품 설명
- 슬림형 냉각 장치는 인클로저 도어 또는 벽면 패널에 설치 또는 장착 가능합니다. 이때 트림 프레임을 함께 부착하면 냉각 장치용 폐쇄형 전면 외관을 갖게 됩니다.
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 트림 프레임
실링 및 조립 부품 - 적합한 제품 주문 번호
- 3366....
- 치수
- 폭: 448 mm
높이: 1,583 mm
깊이: 140 mm - 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 11.5 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177459076
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- 제품 설명
- SK Trim frame, for cooling unit Blue e SK 3366, Sheet steel
- 인증서
- EAC