공조 액세서리
필터 기술
주름관 필터 필터 및 루프 팬, 냉각 장치 및 냉각기용
고품질 주름형 필터 기술은 기존의 섬유 필터에 비해 체적 유량을 크게...
필터 매트 원심 팬용
분진 부하가 증가한 경우 필터 매트의 사용을 권장함. 이를 통해 장치 세척이...
필터 매트 냉각 장치, 공기 대 공기 열교환기와 칠러용
금속 필터
특히 주변 공기에 먼지와 오일이 함유된 환경에서 사용할 경우 세척 가능한...
섬유 필터 매트
인클로저 구성요소를 오염 물질, 먼지 및 물로부터 효과적으로 보호하기...
Blue e+ 배출 필터
대류 작용에 의한 통풍에 사용하며, 인클로저의 하부와 상부 섹션에 배출...
Blue e+ 배출 필터 EMC
배출 필터 표준
배출 필터 EMC
살수 안전 후드 보호 등급을 높이기 위한 용도
특히 식품 산업 부문에서 살수 안전 후드가 물기 유입을 차단함. 보호 등급 IP...
가림용 커버 팬 필터 장치/배출 필터용
보호 등급을 높이기 위해 팬 필터 장치 또는 배출 필터용으로 기존에 만든...
전면 배기 그릴 2U 원심 팬용
인클로저 상단 영역의 따뜻한 공기를 배출하기 위한 랙 마운트 팬용 전면...
필터 홀더 루프 배기구용
루프 배기구 SK 3148.007의 보호 등급을 높이기 위해 필터 매트의 사용이 필요함.
루버
대류 작용에 의한 통풍에 사용하며 4개의 스크루를 사용하여 추후에도...