- 품목 번호:
- SK 3201.050
- 버전
- 열전기 쿨러용
- 제품 설명
- 종접 구조를 가진 단섬유로 만든 매트로 구성. 최고 100 °C까지 견딜 수 있고 DIN 53 438에 의거한 자기소화성 등급은 F1임. 먼지 공기면: 개방형 구조. 청정 공기면: 폐쇄형 구조. 10µm 이상의 모든 종류의 먼지 알갱이를 대부분 확실하게 여과할 수 있음.
- 재료
- 화학섬유
- 참고 사항
- 성능 데이터, 보호 등급, 장치 승인은 순정 리탈 필터 매트와 함께 사용하였을 때만 보장됨.
- 적합한 제품 주문 번호
- 3201.200
- 3201.300
- 치수
- 폭: 90 mm
높이: 106 mm
깊이: 8 mm
- 필터 등급
- DIN EN 779에 준함: G2
- 중량/개수
- 0.003 kg
- 포장 단위
- 5 개
- 관세 번호
- 56039390
- EAN
- 4028177598676
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 제품 설명
-
SK spare filter mats, for Thermoelectric Cooler, for SK 3201.200/3201.300, WHD: 90 x 106 x 8 mm