구성품 RiLine 1과 2극 버스바 홀더 평강 구리바와 PLS 버스바용 1과 2극 버스바 홀더 버스바 홀더 2극 적용 영역 PEN/N/PE 및 N/PE용. 제품으로 이동 1과 2극 버스바 홀더 버스바 홀더 1극 제품으로 이동 1과 2극 버스바 홀더 스페이서 RiLine 버스바 홀더(평강 바 시스템)용 크기가 12 x5 및 12 x 10mm인 버스바 연결을 위한 구리 플랫바 버스바 홀더용 제품으로 이동 1과 2극 버스바 홀더 버스바 홀더, 톱 마운팅 가능 홀더에 삽입하여 Maxi-PLS 버스바를 고정하기 위해 사용, 상부 조립 불가 제품으로 이동 1과 2극 버스바 홀더 버스바 홀더 1250A(100mm), 1600A(185mm), 2500A(150mm), 3000A(150mm) 버스바 시스템용 제품으로 이동