Ri4Power - 시스템 솔루션 내부 설치 장착 플레이트, 버스바 시스템, 고정 요소, 구성요소 선반, 시스템 조명, EMC 및 접지 액세서리, 콘센트 스트립과 같은 인클로저 시스템과 IT 랙의 내부 설치를 위한 다양한 액세서리. 내부 설치 시스템 고정 For installing the busbar supports. 제품으로 이동 내부 설치 접지 납작 밴드 아연 도금 구리, 압출성형 접촉 고리로 다양한 길이와 단면적에 사용, 높은... 제품으로 이동 내부 설치 캡티브 너트 VX용 인클로저 섹션 전체에 걸쳐 미터법으로 장착하기 위한 용도. 제품으로 이동 내부 설치 장착 플랜지 23 x 64 mm 가 없는 천공 섹션 VX, VX SE용 내부 장착 레벨에서 인클로저 프레임의 가변적이고 개별적인 내부 설치용. 제품으로 이동 내부 설치 PE/PEN 열반 브래킷 E-Cu 버스바, 앵글 브래킷, 열반 브래킷으로 구성된 PE/PEN 조합은 IEC 61 439-1에 따라 형식... 제품으로 이동 내부 설치 접촉 와셔 톱니 모양, 도체 안전 연결 제품으로 이동 내부 설치 조립 부품 접지 스트랩과 접지 납작 밴드용 접지 밴드와 접지 스트랩을 고정하기 위한 용도. 제품으로 이동 내부 설치 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 64 mm 플라스틱 VX, VX IT, VX SE, AX용 내부 장착 레벨에서 인클로저 프레임을 가변적이고 개별적으로 설치 및... 제품으로 이동 내부 설치 접지 스트랩 문제 없는 연결을 위한 안전한 접지 연결 구성을 위해 사용: 접지 스크류에... 제품으로 이동 내부 설치 시스템 고정 제품으로 이동