- 품목 번호:
- SZ 1199.100
- 제품 설명
- AX/KX 인클로저의 열반용. 이에 필요한 컷아웃은 고객측에서 수행해야 함.
- 장점
- 특수 스크루와 너트가 실링 압축을 지정된 단계로 제한하여 인클로저 사이를 지속하여 영구 밀폐함
- 나사산 없이 신속하고 간편하게 조립하기 위한 특수 스크루와 너트
- 다양한 인클로저 치수에 개별적으로 맞추기 위한 열반 가능한 자가 접착성 밀폐 구성품 및 코너 피스로 구성된 실링
- 제공 범위
- 특수 스크루와 너트
실링 구성품, 자가 접착식
- 참고 사항
- 최대 높이 x 깊이 = 800 x 350mm의 열반부에 1 팩으로 충분.
- KX E-Box의 경우 힌지가 달린 쪽에 열반을 할 수 없음
- 적합한:
- 인클로저 유형: AX
KX
AE
KL
높이: ≤ 800 mm
깊이: ≤ 350 mm
- UL 50E에 준한 유형 등급
- Type 1, 3R, 4X, 12
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 66 정확한 설치 시
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.22 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177602373
- ETIM 7.0
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 제품 설명
-
SZ Baying kit, for KL, AE, HD: 800x350 mm