- 주문 번호:
- VX 8617550
- 제품 설명
- 인클로저에 추가 구성품을 고정하기 위한 용도. 부분 장착 플레이트는 매우 유연하게 사용할 수 있어서 다양한 용도의 플랫폼을 제공.
- 재료
- 강판, 2.5mm
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 도어 폭으로 적합
- 600 mm
- 설치 옵션
- 설치는 수직 장착면으로 세워서 또는 수평 바닥면으로 뉘어서 수행할 수 있음
- 인클로저 섹션에 직접 고정됨
- 앞으로 당겨진 구조에서 장착 플랜지가 있는 천공 섹션을 통해 인클로저의 원하는 장착 레벨에 고정됨
- 부분 장착 플레이트를 차례로 여러 단계로 설치할 때 그 뒤에 있는 영역에 신속하게 접근하기 위해 경첩 고정부를 통해 선회 가능하도록 설계할 수 있음
- VX SE에서 VX 어댑터 레일과 연결하여 VX SE 인클로저 섹션에 설치
- 참고 사항
- VX SE, PC, IW에 설치하기 위해 VX 어댑터 레일 필요
- 치수
- 폭: 500 mm
깊이: 775 mm
- 적합한 인클로저 유형
- VX
- VX SE
- PC
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
VX SE
PC
폭: = 600 mm
깊이: = 600 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 9.54 kg
- 총 무게
- 9.84 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 37.5 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177919402
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- 제품 설명
-
VX 부분 장착 플레이트, 크기: 500x775mm