- 품목 번호:
- SZ 2400.000
- 제품 설명
- 케이블 커넥터를 분해하지 않고 사전 조립된 케이블 2개를 커넥터 컷아웃을 통해 관통하기 위한 용도.
- 재료
- 인클로저: 플라스틱
클램프: 강판 - 표면 처리
- 클램프: 아연도금
- 제공 범위
- 1/2 쉘형 하우징 2 개
장착 브래킷
조립 부품 - 치수
- 폭: 142 mm
높이: 50 mm
깊이: 54 mm - 적합한 케이블 Ø
- 8 ‐ 36 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.28 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177022263
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 제품 설명
- SZ Connector gland, for connector pads (24-pole), for cables ø 8-36 mm
- 문서화
- 사용 설명서