- 품목 번호:
- SZ 2899.200
- 제품 설명
- 케이블 인입 시 케이블 직경에 맞춰 간단하게 니플 계단을 절단해서 사용.
- 사용 영역
- 패널 벽 두께 1.5 ~ 4.5mm용
- 재료
- 그로밋/외피: 열가소성 엘라스토머
- 치수
- 나사: M20
- 적합한 벽 두께(최대)
- 1.5 ‐ 4.5 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 54(케이블 인입 시 주의를 요함)
- 적합한 케이블 Ø
- 5 ‐ 16 mm
- 포장 단위
- 100 개
- 중량/개수
- 0.3 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177389601
- ETIM 7.0
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- 제품 설명
- SZ Stepped collar, for wall thickness from 1,5 bis 4,5 mm, for hole M20, Sealing range: 5-16 mm
- 문서화
- Info sheet