- 품목 번호:
- SR 1980.200
- 버전
- 180° 경첩 버전
- 제품 설명
- 스윙 프레임을 열린 상태로 유지.
- 설치 옵션
- 대형 스윙 프레임에 장착: 인클로저 하단(160°에 안전장치 있음)
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.658 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177013254
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 제품 설명
- SR Swing frame stay, with 180°-hinge
- 문서화
- 사용 설명서