모니터 브래킷

품목 번호: SM 2383.060

VESA 연결 MIS-D가 있는 모니터 설치에 적합, 21”까지 MIS-E. 깊이 방향 가변 장착을 통해 작업자는 인체공학적으로 모니터를 조정할 수 있음. 또한 인체공학적으로 모니터의 기울기를 조정할 수 있는 세 가지 설정 옵션(+10°/0°/-20°)이 있음.

품목 번호:
SM 2383.060
버전
VESA 연결 MIS-D, MIS-E 포함
재료
강판, 2mm
표면 처리
아연도금
제공 범위
1개 모니터 홀더
앵글 브래킷 2개
조립 부품
참고 사항
Adaptor rail for VX compatibility is required for mounting via VX punched sections with mounting flange in VX SE, PC
설치 옵션
인클로저 섹션의 600mm 너비 인클로저에 직접 설치용
장착 플랜지가 있는 천공 섹션과 결합해서만 폭 800 mm 인클로저에 설치하기 위한 용도
적합한:
인클로저 유형: VX: = 600 mm
인클로저 유형: TS: = 800 mm
인클로저 유형: VX SE
인클로저 유형: PC
포장 단위
1 개
중량/개수
2.58 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177966543
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
VESA 연결 MIS-D, MIS-E가 있는 SM TFT/모니터 마운트.
문서화
사용 설명서