- 품목 번호:
- SZ 2482.220
- 버전
- USB 2.0 벽면 장착형 잭 유형 A를 내부 커넥터 유형 A에 조합
- 제품 설명
- 인클로저 내부에 있는 예를 들면 산업용 PC 및 스위치의 인터페이스를 인클로저 외측까지 연장하기 위한 용도. 벽면 연결을 위해서는 스위치 버튼 1개 정도의 공간만 있으면 됩니다.
- 장점
- 유지 보수 작업 시 신속한 접근 가능
- 인클로저의 보호 등급이 계속 유지됨
- 함께 제공되는 조임 너트는 조일 때 자동으로 도장 코팅을 파고 들어가기 때문에 이를 통해 전도성 연결이 이루어집니다
- 캡티브식 안전 덮개
- 재료
- 인클로저: 황동
커버: 알루미늄
실링: 폴리아미드
- 표면 처리
- 인클로저: 니켈도금
커버: 산화방지코팅
- 길이
- 1 m
- 치수
- 길이: 1 m
- 적합한 벽 두께(최대)
- 1 ‐ 6 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- 안전 캡 닫힌 경우 IP67
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.1 kg
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177516328
- ETIM 7.0
- EC001408
- ECLASS 8.0
- 19059205
- 제품 설명
-
SZ Interface extension, with wallconnection, USB, L: 1000 mm