- 주문 번호:
- DK 7999009
- 제품 설명
- Micro Data Center Level E (MDC Level E)는 전방의 운영 도어와 후방 서비스 도어를 갖춘 모듈 구조의 보안 데이터 센터입니다. MDC Level E는 기본 사양으로 각 측면 요소에 케이블 엔트리를 갖추고 있으며 다양한 치수로 제공됨.
- 장점
- 접근하기 힘든 위치에 설치 가능
- 확장성으로 IT 성장에 따른 단계적 투자 가능.
- 다양한 IT 공조 솔루션 사용을 위해 준비됨
- 시스템 해체 및 재설치 용이성에 따른 투자 안전성
- 사용 영역
- 잠재적인 물리적 위협으로부터 IT를 보다 안전하게 보호
- 요구에 맞는 장비 구성요소로 콤팩트 데이터 센터를 위한 세이프를 완벽하게 구현.
- 재료
- 강판, 코팅
- 색상
- 인클로저: RAL 7035
점검 도어: RAL 7035
운영 도어: RAL 7035
- 제공 범위
- 운용 도어와 점검 도어가 있는 안전 세이프
양쪽 측면 구성에 케이블 인입장치
열쇠와 잠금장치가 있는 두 도어
- 옵션
- 다양한 잠금장치 유형
다양한 케이블 인입 시스템
상단과 바닥 장치 내 케이블 인입부
이중면 도어
도어 경첩 위치 선택 가능
받침틀
화재 예방 받침틀
- 참고 사항
- 검사는 시스템 테스트 방식으로 수행되며 검사 인증서가 첨부됩니다
- 프로젝트 관리는 별도 문의 요망
- 보호 등급
- 세이프는 하나의 시스템으로서 검사됩니다
- 독립형 세이프는 단일면 도어 및 이중면 도어 그리고 기계식 잠금장치가 있는 하나의 시스템으로서 검사됩니다
- DIN 4102 2부에 따른 내화 등급 F 90 및 EN 1363-1 및 EN 13501-2에 따른 EI 90, 30분 동안 ∆T < 50K, 상대 습도 < 85% 한계값 준수
- DIN EN 18095-2:에 준하는 연도 가스 누출 검사: 1991-03
- 도난 방지 등급 RC 2, DIN EN 1630:2011-09에 준하는 RC 2와 유사한 도구 공격에 대한 저항
- 도난 방지 등급 RC 3, DIN EN 1630: 2011-09와 유사한 도구 공격에 대한 저항(구성 방법 제한됨)
- 내측 사이즈
- 구성품을 위한 설치 높이: 47 U
- 다음 사항에 대한 보호 표준 준수
- 화재
- 소화 용수
- 부식성 가스
- 파손 행위
- 불법 접근
- 먼지
- 도난/침입
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 54
- 보호 등급
- IP 54~IP 56(구성에 따라 다름)
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 700 kg
- 총 무게
- 750 kg
- 관세 번호
- 83030040
- EAN
- 4028177717084
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 제품 설명
-
Micro Data Center Level E. Micro Data Center Level E (MDC Level E)는 전방의 운영 도어와 후방 서비스 도어를 갖춘 모듈 구조의 보안 데이터 센터입니다. MDC Level E는 기본 사향으로 각 측면 요소에 케이블 엔트리를 갖추고 있습니다.