전기 제어 케이블이 포함된 냉각제 파이프

주문 번호: SK 7999961

옥외용 온도 제어장치용 전기 제어 케이블이 포함된 냉각제 파이프

주문 번호:
SK 7999961
For useful cooling output L25 L35/50 Hz
2,400 W
길이
20 m
치수
길이: 20 m
포장 단위
1 개
순 중량
27 kg
총 무게
27 kg
관세 번호
39172390
EAN
4028177689268
ECLASS 8.0
27180704
제품 설명
SK Refrigerant line incl. electric control cable, 2,4 kW