보안실

주문 번호: RM 7857970

데이터 센터 기본 보호 또는 고가용성 보장 새로 설치하거나 데이터 센터를 확장하려는 경우, Ritttal 의 오랜 경험으로 고객을 도와드립니다.

주문 번호:
RM 7857970
버전
기본 보호 룸
제품 설명
기본 보호 룸 - IT/인프라 구성품을 보호하기 위한 최적의 모듈형 룸 내 룸 솔루션. 고 가용성 룸 - 데이터 센터와 IT 시스템 설치 공간을 위한 인증된 최고의 물리적 안전성.
참고 사항
시스템 검사를 받는 제품들은 전체 구성 단위로 검사를 받습니다. 이 검사는 모듈 구성과 도어, 케이블 덕트 또는 통풍 장치와 같은 내장 모듈을 포함합니다. 이와 다르게 개별 구성품 검사는 각각의 부품에 대해 이뤄집니다.
부식성 연기
연기로부터 보호 DIN 18 095
잔해
화염 충돌 시간 30분 후 1.5m 이격하여 200kg으로 1회 충격을 가하는 충돌 시험으로 시스템 검사
방진
모듈 구성 및 내장 모듈에 대해 EN 60529에 준하는 IP 5x 시스템 검사
EMC 보호
TU Aachen의 유형 구성품 검사로 고주파 방사선으로부터의 보호에 대한 검증
화재 예방
모듈 구성 및 내장 모듈에 대해 EN 1363(DIN 4102)에 준하는 F90 시스템 검사
불법 접근
모듈 구성 및 도어와 같은 내장 모듈에 대해 EN 1627/1630에 준하는 RC 3 시스템 검사
모듈 구성 및 도어와 같은 내장 모듈에 대해 EN 1627/1630에 준하는 RC 2 시스템 검사
소방 용수, 모듈 구성 및 내장 모듈에 대해 EN 60529에 준하는 IP x 6 시스템 검사
포장 단위
1 개
순 중량
0.009 kg
총 무게
0.01 kg
관세 번호
73089059
EAN
4028177689374
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
제품 설명
RM Security room, Basic protection room (GSR)