보안실

주문 번호: RM 7857971

데이터 센터 기본 보호 또는 고가용성 보장 새로 설치하거나 데이터 센터를 확장하려는 경우, Ritttal 의 오랜 경험으로 고객을 도와드립니다.

주문 번호:
RM 7857971
버전
기본 보호 룸 플러스
제품 설명
기본 보호 룸 - IT/인프라 구성품을 보호하기 위한 최적의 모듈형 룸 내 룸 솔루션. 고 가용성 룸 - 데이터 센터와 IT 시스템 설치 공간을 위한 인증된 최고의 물리적 안전성.
참고 사항
시스템 검사를 받는 제품들은 전체 구성 단위로 검사를 받습니다. 이 검사는 모듈 구성과 도어, 케이블 덕트 또는 통풍 장치와 같은 내장 모듈을 포함합니다. 이와 다르게 개별 구성품 검사는 각각의 부품에 대해 이뤄집니다.
부식성 연기
EN 1634-3(DIN 18095)에 준하는 연도 가스 누출 검사
잔해
화염 충돌 시간 30분 후 1.5m 이격하여 200kg으로 1회 충격을 가하는 충돌 시험으로 시스템 검사
방진
모듈 구성 및 내장 모듈에 대해 EN 60529에 준하는 IP 5x 시스템 검사
EMC 보호
TU Aachen의 유형 구성품 검사로 고주파 방사선으로부터의 보호에 대한 검증
화재 예방
30분 이상 50K 온도 상승 및 85% 상대 습도 유지, 재가열 기간 제외
모듈 구성 및 내장 모듈에 대해 EN 1363(DIN 4102)에 준하는 F90 시스템 검사
월 시스템에 한해 EN 1363(DIN 4102)에 준하는 F120 개별 구성품 검사
월 시스템에 한해 EN 1363(DIN 4102)에 준하는 F90 개별 구성품 검사
불법 접근
모듈 구성 및 도어와 같은 내장 모듈에 대해 EN 1627/1630에 준하는 RC 3 시스템 검사
모듈 구성 및 도어와 같은 내장 모듈에 대해 EN 1627/1630에 준하는 RC 2 시스템 검사
소방 용수, 모듈 구성 및 내장 모듈에 대해 EN 60529에 준하는 IP x 6 시스템 검사
상대 습도 85%, 30분 이상
포장 단위
1 개
순 중량
0.009 kg
총 무게
0.01 kg
관세 번호
73089059
EAN
4028177689367
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
제품 설명
RM Security room, Basic protection room plus (GSR+)