- 주문 번호:
- SK 7999991
- 제품 설명
- 인버터 기능이 있는 외부 장치는 컴프레서 회전수를 요건에 맞게 제어할 수 있음. 냉각제 양은 전자식 확장 밸브를 이용해 조절. 냉각 요건을 조절하여 최대 40%까지 에너지를 절감할 수 있음. 내부 장치(증발기 코일)를 통해 냉기가 19"(482.6mm) 레벨 전면으로 분사되며, 온기는 후면에서 유입됨. 변경된 공기 유도 플레이트를 통해 효율성을 추가로 높일 수 있고 핫 스폿을 차단할 수 있음.
- 작동 원리
- 세이프 내부 및 외부의 냉각 회로 사이를 차폐 분리하기 위해 마이크로 데이터 센터의 모든 공조기가 분할 장치로 설계됨. 이러한 방식은 먼지와 부식성 가스의 유입을 차단함.
- 세이프 내 공기 유입은 수평으로 이루어집니다. 온기가 후면부에서 유입되며, 냉각된 공기는 19˝ 레벨 전면으로 분출됩니다.
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 외부 장치 슈퍼 디지털 인버터
케이블 원격 조작
DX 제어 키트
- 정격 전류최대
- 50Hz의 경우: 13.9 A
- 시동 전류(최대)
- 50Hz의 경우: 36 A
- Noise Level general min
- 48 dB(A)
- Noise Level general max
- 49 dB(A)
- 치수
- 폭: 900 mm
높이: 795 mm
깊이: 320 mm
- 작동 온도 범위
- -15 °C...43 °C
- 사전 차단 퓨즈
- 자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 25 A
- 설정값 범위
- -15 °C...43 °C
- 포장 단위
- 1 개
- 관세 번호
- 84159000
- EAN
- 4028177654129
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 제품 설명
-
SK Outdoor climate control, 5-8 kW, 230 V, 1 ~, 50 Hz, with inverter technology, For Micro Data Centre