RDC 일체형 컨테이너

주문 번호: IT 7998900

견고한 컨테이너 커버의 바로 연결 가능한 IT 인프라 구조, 중소기업, 클라우드, 엣지 적용 영역을 위한 다양한 출력 등급의 UPS 모듈과 냉각 기능을 포함한 표준화된 IT 모듈.

주문 번호:
IT 7998900
제품 설명
견고한 컨테이너 커버의 바로 연결 가능한 IT 인프라 구조, 중소기업, 클라우드, 엣지 적용 영역을 위한 다양한 출력 등급의 UPS와 냉각 기능을 포함한 표준화된 IT 모듈.
장점
개별 컨테이너 솔루션
사전 정의된 데이터 센터 컨테이너 버전
사전 정의된 구성품
프로젝트 플래닝 및 모든 구성품의 완전한 기록
짧은 설계 단계 및 납품 시간
턴키 방식의 전체 시스템
사용 영역
중급, 클라우드, 엣지 애플리케이션
낮은 출력 등급뿐만 아니라 대형 HPC 적용 영역을 위한 일체형 모듈, 필요한 열 손실에 대해 개별적으로 설비 가능
작동 원리
AIO 모듈은 무정전 전원 공급 장치와 함께 IT 장비를 위한 전체 인프라 구조를 포함. 버전에 따라 냉각 기능도 내장하고 있거나 인프라 구조 컨테이너 또는 전형적인 인프라 구조와 바로 연결할 수 있음.
AIO 모듈은 랙 형태의 IT 장비를 기계적으로 조립하기 위해 UPS 시스템을 포함한 배전 시스템, 냉각 시스템 및 모니터링 구성품도 포함. 사용되는 냉각 시스템에 따라 냉각 기능도 이미 내장되어 있음.
냉각 기능은 사용되는 냉각 시스템에 따라 별도로 수행됨.
포장 단위
1 개
관세 번호
85480090
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207