QuickBox

품목 번호: DK 7502.660

482.6mm(19") 구성품 및 탈착 가능한 후드의 측면 및 수직 장착을 통해 내부 공간 사용이 최적화된 월 마운트 인클로저 측면 모니터링 창을 사용하여 내부 상태를 제어할 수 있습니다.

품목 번호:
DK 7502.660
버전
수직 19˝(482.6 mm) 레벨 포함
제품 설명
482.6mm(19˝) 구성품의 측면 설치를 통해 월 마운트 인클로저의 내부 공간을 최적으로 사용이 가능합니다. 측면 모니터링 창을 사용하여 상태를 제어할 수 있습니다.
재료
장착 브래킷이 있는 벽면 장착 플레이트: 강판, 2.0mm
인클로저 커버: 3mm 측면 단판 안전 유리 포함된 1.0mm 강판
표면 처리
분체 코팅
색상
RAL 7035
제공 범위
벽면 장착형 섹션: 설치 구성품의 측면 수용을 위해 사전 조립된 19'(482.6mm) 장착 브래킷 포함. 상단 및 하단 케이블 인입용 브러시 스트립.
인클로저 커버: 패시브 방식 공조를 지원하는 측면 통풍구. 2개의 측면 안전 잠금장치로 인클로저 안전 보장
높이 단위
6 U
치수
폭: 600 mm
높이: 631 mm
깊이: 360 mm
설치 깊이
348 mm
벽면 장착부 깊이
621 mm
Width wall section
595 mm
기본 재료
강판
주문 번호 관련 참고 사항
납기 문의 요망
포장 단위
1 개
순 중량
22.085 kg
총 무게
23.25 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177304048
ECLASS 8.0
27180208
데이터 시트
Technical Data sheet