- 주문 번호:
- DK 7709535
- 버전
- IT 벽면 장착 인클로저
장착 앵글 사전 조립, 깊이 조절 가능
- 제품 설명
- 스윙부로 최적의 접근성을 자랑하는 월 마운트 인클로저.
- 재료
- 벽면 장착부 및 스윙부: 강판, 1.5mm
모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm
- 표면 처리
- 분체 코팅
- General colour
- RAL 7035
- 색상
- 벽면 장착부 및 스윙부: RAL 7035
모니터링 창: RAL 7035/7015(청회색)
- 제공 범위
- 상단 폐쇄형 글랜드 플레이트와 하단 브러시 스트립이 있는 벽면 섹션, 두 개의 수직 장착 레일 및 케이블 고정을 위한 수평 C 레일
전/ 후면 프레임에 25mm 피치 패턴 구멍이 있는 경첩부, 전면에 자유롭게 깊이 조절 가능한 두 개의 19”(482.6mm) 장착 앵글, 좌/ 우 측면 출력 필터
별 모양 접지가 있는 어스 레일
디자인 모니터링 창
이중 걸림 인클로저 열쇠 5번 1개
벽면 장착 브래킷 10mm, 강화형
매립형 잠금장치용 간편 손잡이
안전 잠금장치 3524 E
- 높이 단위
- 9 U
- 치수
- 폭: 600 mm
높이: 478 mm
깊이: 673 mm
- 설치 깊이
- 620 mm
- 내측 사이즈
- 내측 폭: 502 mm
내측 높이: 415 mm
- 스윙부 깊이
- 516 mm
- 벽면 장착부 깊이
- 135 mm
- IK 코드
- IK08
- 스윙부 부하 용량(정적 하중)
- 450 N
- 기본 재료
- 강판
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- 폐쇄형 글랜드 플레이트와 연결하여 IP 54 상단과 하단
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 36.1 kg
- 총 무게
- 38 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177551015
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27142408
- 제품 설명
-
DK 벽면 장착 인클로저, 3피스, WHD: 600x478x673mm, 9 HE, 사전 조립됨, IP 54, 상단 및 하단 폐쇄형 글랜드 플레이트 포함