월 마운트 인클로저 EL, 3분할형 장착 앵글 사전 조립, 깊이 조절 가능

주문 번호: DK 7715735

3부분 월 마운트 인클로저, 다음 부품이 사전 조립되어 있음 하단 브러시 스트립이 있는 상단 폐쇄형 글랜드 플레이트, 마운팅 앵글, C 레일, 배출 필터, 어스 레일, 월 마운트형 브래킷

주문 번호:
DK 7715735
버전
IT 벽면 장착 인클로저
장착 앵글 사전 조립, 깊이 조절 가능
제품 설명
스윙부로 최적의 접근성을 자랑하는 월 마운트 인클로저.
재료
벽면 장착부 및 스윙부: 강판, 1.5mm
모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm
표면 처리
분체 코팅
General colour
RAL 7035
색상
벽면 장착부 및 스윙부: RAL 7035
모니터링 창: RAL 7035/7015(청회색)
제공 범위
상단 폐쇄형 글랜드 플레이트와 하단 브러시 스트립이 있는 벽면 섹션, 두 개의 수직 장착 레일 및 케이블 고정을 위한 수평 C 레일
전/ 후면 프레임에 25mm 피치 패턴 구멍이 있는 경첩부, 전면에 자유롭게 깊이 조절 가능한 두 개의 19”(482.6mm) 장착 앵글, 좌/ 우 측면 출력 필터
별 모양 접지가 있는 어스 레일
디자인 모니터링 창
이중 걸림 인클로저 열쇠 5번 1개
벽면 장착 브래킷 10mm
매립형 잠금장치용 간편 손잡이
안전 잠금장치 3524 E
높이 단위
15 U
치수
폭: 600 mm
높이: 746 mm
깊이: 573 mm
설치 깊이
520 mm
내측 사이즈
내측 폭: 502 mm
내측 높이: 683 mm
스윙부 깊이
416 mm
벽면 장착부 깊이
135 mm
IK 코드
IK08
스윙부 부하 용량(정적 하중)
750 N
기본 재료
강판
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
폐쇄형 글랜드 플레이트와 연결하여 IP 54 상단과 하단
포장 단위
1 개
순 중량
42.75 kg
총 무게
45 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177324244
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27142408
제품 설명
DK 벽면 장착 인클로저, 3피스, WHD: 600x746x573mm, 15 HE, 사전 조립됨, IP 54, 상단 및 하단 폐쇄형 글랜드 플레이트 포함
인증
UL + C-UL (listed)
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역