- 주문 번호:
- DK 7709135
- 버전
- IT 벽면 장착 인클로저
장착 레일 및 장착 앵글 포함, 깊이 조절 가능
- 제품 설명
- 스윙부로 최적의 접근성을 자랑하는 월 마운트 인클로저.
- 재료
- 벽면 장착부 및 스윙부: 강판, 1.5mm
모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm
- 표면 처리
- 분체 코팅
- General colour
- RAL 7035
- 색상
- 벽면 장착부 및 스윙부: RAL 7035
모니터링 창: RAL 7035/7015(청회색)
- 제공 범위
- '맑은 고딕폐쇄형 글랜드 플레이트가 상/ 하부에 있는 벽면 섹션, 두 개의 직각 장착 레일과 C 레일, 수평, 케이블 클램핑용
'맑은 고딕전/ 후면 프레임의 25mm 피치 패턴 구멍이 있는 경첩부, 전면에 자유롭게 깊이 조절 가능한 두 개의 19"(482.6mm) 장착 앵글
벽면 고정 홀더 10mm 4개
디자인 모니터링 창
이중 걸림 인클로저 열쇠 5번 1개
매립형 잠금장치용 간편 손잡이
안전 잠금장치 3524 E
- 높이 단위
- 9 U
- 치수
- 폭: 600 mm
높이: 478 mm
깊이: 473 mm
- 설치 깊이
- 420 mm
- 내측 사이즈
- 내측 폭: 502 mm
내측 높이: 415 mm
- 스윙부 깊이
- 316 mm
- 벽면 장착부 깊이
- 135 mm
- IK 코드
- IK08
- 스윙부 부하 용량(정적 하중)
- 450 N
- 기본 재료
- 강판
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 55
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 29.45 kg
- 총 무게
- 31 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177324183
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27142408
- 제품 설명
-
DK Wall-mounted enclosures, 3-part, WHD: 600x478x473 mm, 9 U, With punched rails, and mounting angles, depth-variable