- 주문 번호:
- DK 7715135
- 버전
- IT 벽면 장착 인클로저
 장착 레일 및 장착 앵글 포함, 깊이 조절 가능
- 제품 설명
- 스윙부로 최적의 접근성을 자랑하는 월 마운트 인클로저. 
- 재료
- 벽면 장착부 및 스윙부: 강판, 1.5mm
 모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm
- 표면 처리
- 분체 코팅 
- General colour
- RAL 7035 
- 색상
- 벽면 장착부 및 스윙부: RAL 7035
 모니터링 창: RAL 7035/7015(청회색)
- 제공 범위
- '맑은 고딕폐쇄형 글랜드 플레이트가 상/ 하부에 있는 벽면 섹션, 두 개의 직각 장착 레일과 C 레일, 수평, 케이블 클램핑용
 '맑은 고딕전/ 후면 프레임의 25mm 피치 패턴 구멍이 있는 경첩부, 전면에 자유롭게 깊이 조절 가능한 두 개의 19"(482.6mm) 장착 앵글
 벽면 고정 홀더 10mm 4개
 디자인 모니터링 창
 이중 걸림 인클로저 열쇠 5번 1개
 매립형 잠금장치용 간편 손잡이
 안전 잠금장치 3524 E
- 높이 단위
- 15 U 
- 치수
- 폭: 600 mm
 높이: 746 mm
 깊이: 473 mm
- 설치 깊이
- 420 mm 
- 내측 사이즈
- 내측 폭: 502 mm
 내측 높이: 683 mm
- 스윙부 깊이
- 316 mm 
- 벽면 장착부 깊이
- 135 mm 
- IK 코드
- IK08 
- 스윙부 부하 용량(정적 하중)
- 750 N 
- 기본 재료
- 강판 
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 55 
- 포장 단위
- 1 개 
- 순 중량
- 38.95 kg
- 총 무게
- 41 kg
- 관세 번호
- 94032080 
- EAN
- 4028177324206 
- ETIM 9
- EC000261 
- ECLASS 8.0
- 27142408 
- 제품 설명
- 
DK Wall-mounted enclosures, 3-part, WHD: 600x746x473 mm, 15 U, With punched rails, and mounting angles, depth-variable