이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2025. 12. 30.
- 주문 번호:
- EL 2253605
- 버전
- IT 벽면 장착 인클로저
장착 레일 및 장착 앵글 포함, 고정 설치 - 제품 설명
- 스윙부로 최적의 접근성을 자랑하는 월 마운트 인클로저.
- 재료
- 벽면 장착부 및 스윙부: 강판, 1.5mm
모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm - 표면 처리
- 분체 코팅
- General colour
- RAL 7035
- 색상
- 벽면 장착부 및 스윙부: RAL 7035
모니터링 창: RAL 7035/7015(청회색) - 제공 범위
- '맑은 고딕폐쇄형 글랜트 플레이트가 상/ 하부에 있는 벽면 섹션, 장착 플레이트( 미 장착 상태로 제공)
전면 및 후면 프레임에 25mm 피치 패턴이 있는 스윙 부품 및 19"(482.6mm) 장착 앵글 2개, 전방, 고정 설치
디자인 모니터링 창
이중 걸림 인클로저 열쇠 5번 1개
매립형 잠금장치용 간편 손잡이
안전 잠금장치 3524 E - 높이 단위
- 3 U
- 치수
- 폭: 600 mm
높이: 212 mm
깊이: 473 mm - 설치 깊이
- 420 mm
- 내측 사이즈
- 내측 폭: 502 mm
내측 높이: 149 mm - 스윙부 깊이
- 316 mm
- 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 485 mm x 165 mm
- 벽면 장착부 깊이
- 135 mm
- IK 코드
- IK08
- 스윙부 부하 용량(정적 하중)
- 150 N
- 기본 재료
- 강판
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 55
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 20.824 kg
- 총 무게
- 21.92 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177324374
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- 제품 설명
- EL Wall-mounted enclosures, 3-part, 3 U, WHD: 600x212x473 mm, Protection category: IP 55, Designer glazed door
- 문서화
- 사용 설명서