벽면 장착 인클로저 AE 19˝ 확장 프레임 포함

주문 번호: DK 7644000

바닥의 케이블 인입을 위한 브러시 스트립이 있는 글랜드 플레이트 및 분리식 19" 조립 레벨이 있는 소형 네트워크용 월 마운트 인클로저 보호 등급 IP 54

주문 번호:
DK 7644000
버전
19˝ 확장 프레임 포함
재료
인클로저: 강판
모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm
표면 처리
인클로저: 분체 코팅
확장형 프레임: 스테인리스 스틸
색상
RAL 7035
제공 범위
경첩 장착 도어가 있는 인클로저
3mm 이중 걸림 캠 잠금장치
인클로저 베이스에 케이블 인입용 브러시 스트립이 있는 글랜드 플레이트
풀아웃 프레임은 다단 전개식 슬라이딩 레일에 고정
인클로저 바닥과 좌측면의 배출 필터
우측면 모니터링 창
후면 패널 케이블 고정 레일
추가 케이블 고정 레일은 풀아웃 프레임에 조립
치수
폭: 600 mm
높이: 600 mm
깊이: 350 mm
구성품을 위한 설치 높이
10 U
Installation height U mounting frame vertical
4 U
도어 경첩 위치
좌측
잠금 장치 개수
2
기본 재료
강판
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 54 케이블 글랜드용 글랜드 플레이트와 연결
포장 단위
1 개
순 중량
25.175 kg
총 무게
26.5 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177187146
ECLASS 8.0
27142408
인증
Lloyds Register of Shipping