벽면 장착 인클로저 AE 19" 장착 앵글 포함, 깊이 조절 가능

주문 번호: DK 7641000

바닥의 케이블 인입을 위한 브러시 스트립이 있는 글랜드 플레이트 및 고정형 19" 조립 레벨이 있는 소형 네트워크용 월 마운트 인클로저 보호 등급 IP 55

주문 번호:
DK 7641000
제품 설명
보호 등급이 높은 소형 네트워크용 월 마운트 인클로저.
재료
인클로저: 강판
표면 처리
인클로저: 분체 코팅
장착 앵글: 아연도금
색상
RAL 7035
제공 범위
경첩 장착 도어가 있는 인클로저
우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능
3mm 이중 걸림 캠 잠금장치
인클로저 베이스에 케이블 인입용 브러시 스트립이 있는 글랜드 플레이트
장착 앵글, 482.6mm(19"), 자유롭게 깊이 조정 가능
후면 패널에 케이블을 고정하기 위한 수평 C 레일
어스 레일 또는 인치계 콘센트 스트립의 선택적 수용을 위한 금속 브래킷
높이 단위
8 U
치수
폭: 600 mm
높이: 380 mm
깊이: 350 mm
설치 깊이
310 mm
구성품을 위한 설치 높이
8 U
도어 경첩 위치
우측, 좌측으로 변경 가능
잠금 장치 개수
1
기본 재료
강판
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
최대 IP 66(선택한 글랜드 플레이트에 맞춰)
글랜드 플레이트
사이즈: 5
개수: 1
포장 단위
1 개
순 중량
17.23 kg
총 무게
18.137 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177147027
ECLASS 8.0
27180208
제품 설명
DK Wall-mounted enclosures AE, WHD:600x380x350 mm, 8 U, AE 1339
인증
TÜV
VDE
데이터 시트
상세 기술 내역
Technical Data sheet