광케이블 소형 배전 인클로저 장착 앵글 및 스플라이스 카세트 수용부 포함

주문 번호: DK 7451000

PG 케이블 글랜드 및 마운팅 플레이트가 있는 유리섬유 강화 폴리카보네이트 소재 광케이블 소형 배전 인클로저 보호 등급 IP 66

주문 번호:
DK 7451000
장점
최대 두 개의 스플라이스 카세트(카세트 폭 92 ~ 120mm까지 다양함)를 다양한 방식으로 수용할 수 있는 비틀림 방지대가 통합 설치된 마운팅 플레이트
케이블 고정, 스플라이스 카세트 커버 및 2개의 패치 패널 수용 등을 위한 빗 모양 스트립이 있는 분리 플레이트
케이블 글랜드(2 x 22.5mm 및 12 x 12.5mm)를 이용한 사전 처리된 컷아웃을 통한 케이블 인입
재료
커버가 있는 인클로저: 유리섬유 강화 폴리카보네이트
커버용 스크루: 폴리아미드
절연 마개: 폴리아미드
PU 발포 실링 처리
색상
RAL 7035
제공 범위
케이블 글랜드용 함몰 홀이 있는 인클로저
실링 처리된 경첩 장착 커버
커버용 스크류 2개, 봉인 가능
벽면 장착용 절연 마개
장착 플레이트
분리 플레이트
M12 x 1.5 케이블 글랜드 12개
M20 x 1.5 케이블 글랜드 1개
치수
폭: 180 mm
높이: 254 mm
깊이: 90 mm
패치 패널 사용시 광케이블 최대 개수
24
기본 재료
폴리카보네이트
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 66
포장 단위
1 개
순 중량
1.52 kg
총 무게
1.76 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177130562
ETIM 9
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
제품 설명
DK Small fibre-optic distributor, WHD: 180x254x90 mm, max. 24 fibres, with mounting plate, and splicing cassette accommodation
데이터 시트
상세 기술 내역