- 품목 번호:
- AX_IT 7643.350
- 버전
- IT 벽면 장착 인클로저
19" 장착 앵글 포함, 깊이 조절 가능
- 제품 설명
- 산업 환경에서 사용하기 위한 높은 수준의 보호 등급을 갖춘 AX 기반 IT 벽면 장착 인클로저. 생산 설비 공정에 직접 IT를 안전하게 통합.
- 장점
- 깊이 조절식 장착 앵글이 있어서 19"(482.6mm) IT 구성요소를 곧바로 고정하는 용도의 사전 조립된 IT 인클로저 일체
- 전체 폐쇄형 몸체가 용접 인클로저 구조이므로 설치 구성품의 최대 보호가 보장됨, 최대 IP 66
- 우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능
- 매우 콤팩트한 구조에서 최대로 이용 가능한 내부 용량
- 개별 내부 구성
- 최적화된 글랜드 플레이트가 있는 인클로저 베이스의 최대 컷아웃으로 케이블 매니지먼트 공간이 최대 33%까지 증가함
- 브러시 스트립이 통합되어 있어 글랜드 플레이트를 통해 아래에서 손쉽게 케이블 인입
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
내부 설치: 아연도금
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 경첩 장착 도어가 있는 사전 조립된 IT 인클로저, 전체 폐쇄형
3mm 이중 걸림 캠 잠금장치
브러시 스트립이 있는 글랜드 플레이트
19"(482.6mm) 전면 장착 앵글, 깊이 가변식, 내부 설치 레일 4개의 25mm 피치 패턴에 장착됨
장착 브래킷
C 레일, 후면 패널에 장착
- 높이 단위
- 12 U
- 치수
- 폭: 600 mm
높이: 600 mm
깊이: 350 mm
- 설치 깊이
- 278 mm
- 구성품을 위한 설치 높이
- 12 U
- 도어 경첩 위치
- 우측, 좌측으로 변경 가능
- 잠금 장치 개수
- 2
- 설치 옵션
- 케이블 고정을 위한 C 레일을 포함하여 사전 조립된 장착 브래킷
- 중앙 접지 레일을 고정하기 위한 장착 브래킷
- 19"(482.6mm) 콘센트 스트립 장착용 장착 브래킷
- 참고 사항
- UL 승인이 있는 버전은 별도 문의 시 구매 가능
- 기본 재료
- 강판
- 잠금장치
- 잠금장치 버전: 3mm 매입형 이중 걸림 잠금장치가 있는 캠 잠금장치
잠금 장치 개수: 2
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 10(요청 시 최대 IP 66까지)
- 최대 IP 66(선택한 글랜드 플레이트에 맞춰)
- 글랜드 플레이트
- 사이즈: 7
개수: 1
- 잠금 장치 개수
- 2
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 23.3 kg
- 총 무게
- 23.42 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 89.2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177942400
- ETIM 9
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- 제품 설명
-
AX IT wall-mounted IT distributor, 12 U, without mounting plate, with 482.6 mm (19") mounting angles, WHD: 600x600x350 mm (AX 1360), Pre-asembled IT enclosure with:, with hinged door, of all-round solid construction