벽면 장착 인클로저 AX, 3분할형

주문 번호: AX 2261240

3피스 AX 벽면 장착 인클로저의 제공 개념은 복잡성을 줄이고 유연성을 높임. AX/VX 모듈형 시스템 덕분에 이 인클로저는 다양한 응용 분야에 적합함. 3피스 구조로 접근이 쉬움.

주문 번호:
AX 2261240
버전
IT 벽면 장착 인클로저
재료
벽면 장착부 및 스윙부: 강판, 1.5mm
모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm
표면 처리
분체 코팅
색상
벽면 장착부 및 스윙부: RAL 7035
모니터링 창: RAL 7035/7015(청회색)
제공 범위
벽면 섹션: 폐쇄형 글랜드 플레이트, 상부 및 하부
전면 및 후면 프레임에 25mm 피치 패턴이 있는 스윙 부품 및 19"(482.6mm) 장착 앵글 2개, 전방, 고정 설치
디자인 모니터링 창
중앙부 잠금장치: 3mm 이중 걸림
디자인 모니터링 도어 잠금장치: 안전 잠금장치 3524 E
미니 간편 손잡이
높이 단위
12 U
치수
폭: 600 mm
높이: 612 mm
깊이: 473 mm
설치 깊이
420 mm
내측 사이즈
내측 폭: 502 mm
내측 높이: 551 mm
스윙부 깊이
316 mm
벽면 장착부 깊이
135 mm
잠금 장치 개수
1
스윙부 부하 용량(정적 하중)
600 N
패널부 부하 용량(정적)
200 N
기본 재료
강판
잠금장치
잠금장치 버전: 미니 간편 손잡이
잠금장치 인서트: 매입형 안전 잠금장치 No.3524 E
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
폐쇄형 글랜드 플레이트와 연결하여 IP 54 상단과 하단
포장 단위
1 개
순 중량
34 kg
총 무게
34.833 kg
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94032080
EAN
4028177983366
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
AX 벽면 장착 인클로저 , 3피스, WHD: 600x612x473mm, 12 HE, 패널부: 상단 및 하단 폐쇄형 글랜드 플레이트, 미니 컴포트 핸들 포함
설명
적합성 인증
문서화
Selection guide
사용 설명서
자세한 기술 정보
데이터 시트
상세 기술 내역