- 주문 번호:
- AX 2261550
- 버전
- IT 벽면 장착 인클로저
- 재료
- 벽면 장착부 및 스윙부: 강판, 1.5mm
모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm
- 표면 처리
- 분체 코팅
- 색상
- 벽면 장착부 및 스윙부: RAL 7035
모니터링 창: RAL 7035/7015(청회색)
- 제공 범위
- 벽면 섹션: 폐쇄형 글랜드 플레이트, 상부 및 하부
전면 및 후면 프레임에 25mm 피치 패턴이 있는 스윙 부품 및 19"(482.6mm) 장착 앵글 2개, 전방, 고정 설치
디자인 모니터링 창
중앙부 잠금장치: 3mm 이중 걸림
디자인 모니터링 도어 잠금장치: 안전 잠금장치 3524 E
미니 간편 손잡이
- 높이 단위
- 15 U
- 치수
- 폭: 600 mm
높이: 745 mm
깊이: 573 mm
- 설치 깊이
- 520 mm
- 내측 사이즈
- 내측 폭: 502 mm
내측 높이: 684 mm
- 스윙부 깊이
- 416 mm
- 벽면 장착부 깊이
- 135 mm
- 잠금 장치 개수
- 1
- 스윙부 부하 용량(정적 하중)
- 750 N
- 패널부 부하 용량(정적)
- 250 N
- 기본 재료
- 강판
- 잠금장치
- 잠금장치 버전: 미니 간편 손잡이
잠금장치 인서트: 매입형 안전 잠금장치 No.3524 E
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- 폐쇄형 글랜드 플레이트와 연결하여 IP 54 상단과 하단
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 40 kg
- 총 무게
- 41 kg
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177983342
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
-
AX 벽면 장착 인클로저 , 3피스, WHD: 600x745x573mm, 15 HE, 패널부: 상단 및 하단 폐쇄형 글랜드 플레이트, 미니 컴포트 핸들 포함