- 품목 번호:
- 2262.155
- 버전
- IT 벽면 장착 인클로저
- 재료
- 벽면 장착부 및 스윙부: 강판, 1.5mm
모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm - 표면 처리
- 분체 코팅
- 색상
- 벽면 장착부 및 스윙부: RAL 7035
모니터링 창: RAL 7035/7015(청회색) - 제공 범위
- 벽면 섹션: 폐쇄형 글랜드 플레이트, 상부 및 하부
전면 및 후면 프레임에 25mm 피치 패턴이 있는 스윙 부품 및 19"(482.6mm) 장착 앵글 2개, 전방, 고정 설치
디자인 모니터링 창
디자인 모니터링 도어 잠금장치: 안전 잠금장치 3524 E
중앙부 잠금장치: 3mm 이중 걸림
접지 및 조립 부품 포함
2 Blue e+ outlet filters (supplied loose)
매입형 잠금장치와 2포인트 잠금장치용 간편 손잡이 - 높이 단위
- 21 U
- 치수
- 폭: 600 mm
높이: 1,012 mm
깊이: 573 mm - 잠금 장치 개수
- 1
- IK 코드
- IK08
- 스윙부 부하 용량(정적 하중)
- 750 N
- Load capacity of wall section (static)
- 250 N
- 기본 재료
- 강판
- 잠금장치
- 잠금장치 버전: 간편 손잡이 및 2 포인트 걸림장치
잠금장치 인서트: 매입형 안전 잠금장치 No.3524 E - EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- 폐쇄형 글랜드 플레이트와 연결하여 IP 54 상단과 하단
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177994058
- 제품 설명
- AX wall-mounted enclosure, 3-part, WxHxD: 600x1012x573 mm, 21 U, wall section: solid gland plate top and bottom, with mini-comfort handle
벽면 장착 인클로저 AX, 3분할형 With Blue e+ outlet filter
품목 번호: 2262.155
The delivery concept behind the three-part AX wall-mounted enclosures reduces complexity and enhances flexibility. The AX/VX modular system makes these enclosures suitable for a range of applications. The three-part structure ensures easy access.