- 주문 번호:
- DK 7462000
- 제품 설명
- 광케이블 소형 분배기의 개별 설치를 위해 여러 가지 커넥터 유형의 다양한 패치 패널이 제공됨.
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 패치 패널
조립 부품 - Number of patch panels per enclosure (max.)
- 2
- 기본 재료
- 강판
- 광케이블 커플링용
- ST
- 설치 자리 개수
- 싱글: 12
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 0.152 kg
- 총 무게
- 0.169 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 0.6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177130746
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- 제품 설명
- DK Patch panel, For small fibre-optic distributors, 12 x type: ST