광케이블 소형 배전 인클로저용 패치 패널

주문 번호: DK 7463200

ST, SC, E-2000 및 E-2000 Duplex 커플링용 광케이블 소형 배전 인클로저 패치 패널.

주문 번호:
DK 7463200
제품 설명
광케이블 소형 분배기의 개별 설치를 위해 여러 가지 커넥터 유형의 다양한 패치 패널이 제공됨.
재료
강판
색상
RAL 7035
제공 범위
패치 패널
조립 부품
Number of patch panels per enclosure (max.)
2
기본 재료
강판
광케이블 커플링용
SC-Duplex
설치 자리 개수
Duplex: 6
포장 단위
2 개
순 중량
0.09 kg
총 무게
0.148 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
0.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94039910
EAN
4028177187160
ETIM 9
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
제품 설명
DK Patch panel, For small fibre-optic distributors, 6 x type: SC-Duplex