네트워크/서버 인클로저 VX IT 통풍형 도어 있음, 19"(482.6mm) 장착 앵글(스탠다드) 포함

주문 번호: VX 5313113

VX IT 네트워크/서버 인클로저, 통풍형, 공조용. 다양한 치수로 제공되는 standard 버전의 깊이 가변식 19"(482.6mm) 장착 앵글이 있는 19"(482.6mm) 내부 설치.

PSM 소켓 모듈

IT LED 시스템 조명 IT 인클로저 시스템과 IT 하우징용

등전위 본딩 세트 VX IT용

등전위 본딩 세트 플러스 버전 VX IT용

주문 번호:
VX 5313113
버전
통풍 가능
표준
19" 장착 앵글 포함
재료
강판
알루미늄
전면 도어: 알루미늄, 1.25mm
후면 도어: 강판, 1.5mm
표면 처리
인클로저 프레임: 전착도장
내부 설치: 도장 처리
후면 도어와 루프: 전착 도장, 분체 코팅
전면 도어: 알루미늄, 산화방지코팅/도장 처리
General colour
RAL 7035
색상
인클로저 프레임, 후면 도어 및 루프: RAL 7035
전면 도어: 수직 섹션, 은색, RAL 9005 수평 섹션
내부 설치, 전면 통풍 그릴: RAL 9005
손잡이 및 경첩: RAL 9005
제공 범위
도어 및 루프 플레이트가 있는 VX 인클로저 프레임
전방 알루미늄 강판 도어, 통풍 가능(천공형 통풍 면적 약 85%), 180° 경첩
후방 강판 도어, 통풍형(천공형 통풍 면적 약 85%)
전면 및 후면 잠금장치: 세미 실린더형 간편 손잡이 및 안전 잠금장치 3524 E
장착 앵글, 482.6mm(19")
스페이서, 높이 50mm, 루프 플레이트에서 팬 컷아웃 위 루프 플레이트를 들어 올리기 위한 용도, 패시브 환기용(미장착 상태로 제공). 컷아웃이 없는 버전에는 필요하지 않음.
19"(482.6mm) 체결 장치 12개, 1U, 전도성(미장착 상태로 제공)
별 모양 스크루 25개, 전도성(별도 동봉)
IPPC 팔레트
루프 플레이트, 다분할형, 전방 및 후방 코너 영역에 케이블 인입부 포함
후방 강판 도어, 통풍형, 수직 분할, 180° 경첩
치수
폭: 600 mm
높이: 2,200 mm
깊이: 1,000 mm
높이 단위
47 U
전/후면 19"(482.6mm) 레벨측 장착 여유 공간
87 mm / 193 mm
레벨 간격(납품 시 상태)
720 mm
19"(482.6mm) 장착
프레임 구조에 상부 및 하부 장착 브래킷과 나사 체결
버전
표준 버전
루프 버전
다분할형, 전방 및 후방 코너 영역에 케이블 인입부 포함
후면 도어 버전
강판 도어, 통풍형, 수직 분할, 180° 경첩
전면 도어 버전
알루미늄 강판 도어, 통풍형, 일체형, 180° 경첩
장착 앵글 버전
19" 장착 앵글(스탠다드), VX IT에
베이스 버전
개방형
19"(482.6mm) 레벨 버전
전면 및 후면
프로파일 레일 위치 버전
전면 및 후면 19"(482.6mm) 레벨
부하량
15,000 N
UL 2416에 따른 인클로저당 최대 적재 용량(정적)
12,000 N
참고 사항
설치 장소 및 방법에 따라 실제 적용시 도어 열림각이 다를 수 있음
기본 재료
강판
포장 단위
1 개
순 중량
71.6 kg
총 무게
84.6 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
208.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94032080
EAN
4028177945296
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
제품 설명
VX IT, 19" mounting angles, standard, front and rear, vented, WHD: 600 x 2200 x 1000 mm, 47 U
인증
UL + C-UL (listed)
인증서
표면 처리
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
제조사 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
Visio Shapes
상세 기술 내역