- 주문 번호:
- VX 5332818
- 재료
- 강판
알루미늄
null
null
- 표면 처리
- 인클로저 프레임: 분체 코팅
내부 설치: 도장 처리
후면 도어와 루프: 분체 코팅
전면 도어: 알루미늄, 산화방지코팅, 분체 코팅 처리
- General colour
- RAL 7035
- 색상
- 인클로저 프레임, 후면 도어 및 루프: RAL 7035
전면 도어: 수직 섹션, 은색, RAL 9005 수평 섹션
내부 설치, 전면 통풍 그릴: RAL 9005
손잡이 및 경첩: RAL 9005
- 제공 범위
- 도어 및 루프 플레이트가 있는 VX 인클로저 프레임
전방 알루미늄 강판 도어, 통풍 가능(천공형 통풍 면적 약 85%), 180° 경첩
후방 강판 도어, 통풍형(천공형 통풍 면적 약 85%), 수직 분할, 180° 경첩
전면 및 후면 잠금장치: 세미 실린더형 간편 손잡이 및 안전 잠금장치 3524 E
장착 앵글, 482.6mm(19")
스페이서, 높이 50mm, 루프 플레이트에서 팬 컷아웃 위 루프 플레이트를 들어 올리기 위한 용도, 패시브 환기용(미장착 상태로 제공). 컷아웃이 없는 버전에는 필요하지 않음.
19"(482.6mm) 체결 장치 12개, 1U, 전도성(미장착 상태로 제공)
별 모양 스크루 25개, 전도성(별도 동봉)
IPPC 팔레트
루프 플레이트, 다분할형, 전방 및 후방 코너 영역에 케이블 인입부 포함
- 치수
- 폭: 600 mm
높이: 2,450 mm
깊이: 1,200 mm
- 높이 단위
- 52 U
- 높이 단위
- 52 U
- 전/후면 19"(482.6mm) 레벨측 장착 여유 공간
- 150 mm / 325 mm
- 레벨 간격(납품 시 상태)
- 725 mm
- 19"(482.6mm) 장착
- 프레임 구조 상단과 종방향 버팀대 하단에 장착 브래킷으로 체결
- 버전
- 다이내믹
- 루프 버전
- 다분할형, 전방 및 후방 코너 영역에 케이블 인입부 포함
- 후면 도어 버전
- 강판 도어, 통풍형, 수직 분할, 180° 경첩
- 전면 도어 버전
- 알루미늄 강판 도어, 통풍형, 일체형, 180° 경첩
- 장착 앵글 버전
- 19" 장착 앵글(다이내믹), VX IT에
- 베이스 버전
- 개방형
- 19"(482.6mm) 레벨 버전
- 전면 및 후면 19"(482.6mm) 레벨
- 프로파일 레일 위치 버전
- 전면 및 후면 19"(482.6mm) 레벨
- 부하량
- 18,000 N
- UL 2416에 따른 인클로저당 최대 적재 용량(정적)
- 15,000 N
- 참고 사항
- 설치 장소 및 방법에 따라 실제 적용시 도어 열림각이 다를 수 있음
- 기본 재료
- 강판
- 포장 단위
- 1 개
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 251.1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- EAN
- 4028177945616
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 제품 설명
-
VX IT network/server enclosure dynamic, WHD: 600 x 2450 x 1200 mm, 52 U, aluminium / sheet steel door, ventilated at the front, sheet steel door ventilated at the rear, vertically divided, 180° hinges front and rear