네트워크/서버 인클로저 VX IT 모니터링 도어 있음, IP 55, 19"(482.6mm) 기본 장착 앵글 있음

주문 번호: VX 5303134

VX IT 네트워크/서버 인클로저, 폐쇄형, 인클로저에 맞춘 직접 공조용. 다양한 치수와 최대 IP 55 보호 등급으로 제공되는 standard 버전의 19"(482.6mm) 장착 앵글이 있는 19"(482.6mm) 내부 설치.

주문 번호:
VX 5303134
재료
강판
알루미늄
모니터링 도어: 단판 안전 유리, 3mm
Front door: Aluminium, 1.25 mm
Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
표면 처리
인클로저 프레임: 전착도장
내부 설치: 도장 처리
후면 도어와 루프: 전착 도장, 분체 코팅
전면 도어: 알루미늄, 산화방지코팅/도장 처리
General colour
RAL 7035
색상
인클로저 프레임, 후면 도어 및 루프: RAL 7035
전면 도어: 수직 섹션, 은색, RAL 9005 수평 섹션
내부 설치: RAL 9005
손잡이 및 경첩: RAL 9005
제공 범위
도어 및 루프 플레이트가 있는 VX 인클로저 프레임
전면 알루미늄 모니터링 도어, 180° 경첩
후방 강판 도어, 폐쇄형, 일체형, 130° 경첩
전면 및 후면 잠금장치: 세미 실린더형 간편 손잡이 및 안전 잠금장치 3524 E
장착 앵글, 482.6mm(19")
루프 플레이트, 일체형, 폐쇄형
글랜드 플레이트가 있는 베이스 트레이, 멀티 피스, 폐쇄형
글랜드 플레이트용 열반 실링 및 실링 키트(미 장착 상태로 제공)
19"(482.6mm) 체결 장치 12개, 1U, 전도성(미장착 상태로 제공)
별 모양 스크루 25개, 전도성(별도 동봉)
IPPC 팔레트
치수
폭: 800 mm
높이: 1,200 mm
깊이: 800 mm
높이 단위
24 U
높이 단위
24 U
전/후면 19"(482.6mm) 레벨측 장착 여유 공간
150 mm / 130 mm
레벨 간격(납품 시 상태)
520 mm
19"(482.6mm) 장착
횡방향 버팀대 상부 및 하부 체결
버전
표준 버전
루프 버전
일체형, 폐쇄형
후면 도어 버전
강판 도어, 폐쇄형, 일체형, 130° 경첩
전면 도어 버전
알루미늄 모니터링 도어, 폐쇄형, 일체형, 180° 경첩
장착 앵글 버전
19" 장착 앵글(스탠다드), VX IT에
베이스 버전
글랜드 플레이트가 있는 베이스 트레이, 멀티 피스, 폐쇄형
19"(482.6mm) 레벨 버전
전면 및 후면
프로파일 레일 위치 버전
전면 및 후면 19"(482.6mm) 레벨
부하량
8,000 N
UL 2416에 따른 인클로저당 최대 적재 용량(정적)
8,000 N
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 55, 열반 실링 또는 스크루 체결된 측면 패널과 함께 사용하는 경우에만
IK 코드
IK08
참고 사항
설치 장소 및 방법에 따라 실제 적용시 도어 열림각이 다를 수 있음
기본 재료
강판
포장 단위
1 개
순 중량
78.9 kg
총 무게
90.8 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
223.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
EAN
4028177944855
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
제품 설명
VX IT, 19" mounting angles, standard, front and rear, glazed door, WHD: 800 x 1200 x 800 mm, 24 HE, IP 55 
인증
UL + C-UL (listed)
인증서
Negative Certificate
보호 등급
표면 처리
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
제조사 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
Visio Shapes
상세 기술 내역