- 주문 번호:
- VX 5307157
- 재료
- 강판
알루미늄
플라스틱
모니터링 도어: 단판 안전 유리, 3mm
Front door: Aluminium, 1.25 mm
- 표면 처리
- 인클로저 프레임: 전착도장
내부 설치: 도장 처리
후면 패널 및 루프: 전착도장, 분체 코팅
전면 도어: 알루미늄, 산화방지코팅/도장 처리
- General colour
- RAL 7035
- 색상
- 인클로저 프레임, 후면 패널 및 루프: RAL 7035
전면 도어: 수직 섹션, 은색, RAL 9005 수평 섹션
내부 설치, 베이스/주추 RAL 9005
손잡이 및 경첩: RAL 9005
- 제공 범위
- 도어 및 루프 플레이트가 있는 인클로저 프레임
전면 알루미늄 모니터링 도어(180°), 세미 실린더형 간편 손잡이 및 안전 잠금장치 3524 E 포함
후면 패널
루프 플레이트, 다분할형, 분리 가능, 깊이 방향 측면 케이블 인입부 및 팬 장착 플레이트의 가려진 컷아웃 포함
전면 베이스 모듈이 인필 패널로 장착됨
대형 스윙 프레임, 전체 인클로저 높이를 활용한 19"(482.6mm) 설치 구성요소 조립용 측면 트림 패널 있음, 130°
측면 패널, 일체형, 체결식
베이스/주추 시스템 VX, 100mm, 통풍형
베이스/주추 코너 피스 및 트림 패널, 측면, 스크루 체결
전면 및 후면용 베이스/주추 트림 패널 및 미 장착 상태로 제공되는 코너 및 열반 커버
베이스/주추 어댑터가 포함된 수평 조절 다리 M12 4개(미 장착 상태로 제공)
스페이서, 높이 50mm, 루프 플레이트에서 팬 컷아웃 위 루프 플레이트를 들어 올리기 위한 용도, 패시브 환기용(미장착 상태로 제공). 컷아웃이 없는 버전에는 필요하지 않음.
19"(482.6mm) 체결 장치 12개, 1U, 전도성(미장착 상태로 제공)
별 모양 스크루 25개, 전도성(별도 동봉)
내부 및 외부 장착 레벨용 콤비 레일 4개, 인클로저 깊이에 맞게(미장착 상태로 제공)
케이블 우회 고리 10개, 금속 버전, 125 x 65mm(미장착 상태로 제공)
IPPC 팔레트
전면 베이스 모듈이 인필 패널(infill panel)로 장착됨, 깊이 175mm
- 치수
- 폭: 800 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 800 mm
- 높이 단위
- 40 U
- 베이스/주추 포함 높이
- 2,100 mm
- 전/후면 19"(482.6mm) 레벨측 장착 여유 공간
- 150 mm / 520 mm
- 버전
- Swivel frame
- 루프 버전
- 다분할형, 분리 가능, 깊이 방향 측면 케이블 인입부 및 팬 장착 플레이트의 가려진 컷아웃 포함
- 후면 도어 버전
- 후면 패널
- 전면 도어 버전
- 알루미늄 모니터링 도어, 폐쇄형, 일체형, 180° 경첩
- 장착 앵글 버전
- 스윙 프레임
- 베이스 버전
- 전면 베이스 모듈이 인필 패널로 장착됨
- 19"(482.6mm) 레벨 버전
- 스윙 프레임 19"(482.6mm), 조립
- 부하량
- 3,500 N
- IK 코드
- IK08
- 참고 사항
- 설치 장소 및 방법에 따라 실제 적용시 도어 열림각이 다를 수 있음
- 기본 재료
- 강판
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 138 kg
- 총 무게
- 150 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 369.6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- EAN
- 4028177944985
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 제품 설명
-
VX IT network/server rack standard, WHD: 800x2000+100x800 mm, 40 U, pre-configured, glazed aluminium door at the front, 180° hinges, one-piece solid rear door, comfort handle for profile half-cylinder