네트워크/서버 인클로저 VX IT 모니터링 도어 있음, IP 55, 빈 인클로저

주문 번호: VX 5306190

VX IT, 폐쇄형, 인클로저에 맞춘 직접 공조용. 개별 설치용 빈 인클로저로 19"(482.6mm) 내부 설치 없이 IP 55까지의 보호 등급 및 다양한 치수에서 사용 가능.

주문 번호:
VX 5306190
재료
강판
알루미늄
모니터링 도어: 단판 안전 유리, 3mm
Front door: Aluminium, 1.25 mm
Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
표면 처리
인클로저 프레임: 전착도장
후면 도어와 루프: 전착 도장, 분체 코팅
전면 도어: 알루미늄, 산화방지코팅/도장 처리
General colour
RAL 7035
색상
인클로저 프레임, 후면 도어 및 루프: RAL 7035
전면 도어: 수직 섹션, 은색, RAL 9005 수평 섹션
손잡이 및 경첩: RAL 9005
제공 범위
도어 및 루프 플레이트가 있는 VX 인클로저 프레임
전면 알루미늄 모니터링 도어, 180° 경첩
후방 강판 도어, 폐쇄형, 일체형, 130° 경첩
전면 및 후면 잠금장치: 세미 실린더형 간편 손잡이 및 안전 잠금장치 3524 E
루프 플레이트, 일체형, 폐쇄형
글랜드 플레이트가 있는 베이스 트레이, 멀티 피스, 폐쇄형
글랜드 플레이트용 열반 실링 및 실링 키트(미 장착 상태로 제공)
19"(482.6mm) 체결 장치 12개, 1U, 전도성(미장착 상태로 제공)
별 모양 스크루 25개, 전도성(별도 동봉)
IPPC 팔레트
치수
폭: 800 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 600 mm
높이 단위
42 U
높이 단위
42 U
루프 버전
일체형, 폐쇄형
후면 도어 버전
강판 도어, 폐쇄형, 일체형, 130° 경첩
전면 도어 버전
알루미늄 모니터링 도어, 폐쇄형, 일체형, 180° 경첩
장착 앵글 버전
없음
베이스 버전
글랜드 플레이트가 있는 베이스 트레이, 멀티 피스, 폐쇄형
프로파일 레일 위치 버전
없음
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 55, 열반 실링 또는 스크루 체결된 측면 패널과 함께 사용하는 경우에만
IK 코드
IK08
참고 사항
설치 장소 및 방법에 따라 실제 적용시 도어 열림각이 다를 수 있음
기본 재료
강판
포장 단위
1 개
순 중량
80.64 kg
총 무게
90.8 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
223.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
EAN
4028177944930
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
제품 설명
VX IT, without 482.6 mm (19") interior installation, glazed door, WHD: 800 x 2000 x 600 mm, 42 U, IP 55 
인증
UL + C-UL (listed)
인증서
Negative Certificate
보호 등급
표면 처리
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
제조사 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
Visio Shapes