- 주문 번호:
- VX 5325190
- 재료
- 강판
알루미늄
모니터링 도어: 단판 안전 유리, 3mm
전면 도어: 알루미늄, 1.25mm
후면 도어: 강판, 1.5mm
- 표면 처리
- 인클로저 프레임: 전착도장
후면 도어와 루프: 전착 도장, 분체 코팅
전면 도어: 알루미늄, 산화방지코팅/도장 처리
- General colour
- RAL 7035
- 색상
- 인클로저 프레임, 후면 도어 및 루프: RAL 7035
전면 도어: 수직 섹션, 은색, RAL 9005 수평 섹션
손잡이 및 경첩: RAL 9005
- 제공 범위
- 도어 및 루프 플레이트가 있는 VX 인클로저 프레임
전면 알루미늄 모니터링 도어, 180° 경첩
후방 강판 도어, 폐쇄형, 일체형, 130° 경첩
전면 및 후면 잠금장치: 세미 실린더형 간편 손잡이 및 안전 잠금장치 3524 E
루프 플레이트, 일체형, 폐쇄형
글랜드 플레이트가 있는 베이스 트레이, 멀티 피스, 폐쇄형
글랜드 플레이트용 열반 실링 및 실링 키트(미 장착 상태로 제공)
19"(482.6mm) 체결 장치 12개, 1U, 전도성(미장착 상태로 제공)
별 모양 스크루 25개, 전도성(별도 동봉)
IPPC 팔레트
- 치수
- 폭: 600 mm
높이: 800 mm
깊이: 600 mm
- 높이 단위
- 15 U
- 높이 단위
- 15 U
- 루프 버전
- 일체형, 폐쇄형
- 후면 도어 버전
- 강판 도어, 폐쇄형, 일체형, 130° 경첩
- 전면 도어 버전
- 알루미늄 모니터링 도어, 폐쇄형, 일체형, 180° 경첩
- 장착 앵글 버전
- 없음
- 베이스 버전
- 글랜드 플레이트가 있는 베이스 트레이, 멀티 피스, 폐쇄형
- 프로파일 레일 위치 버전
- 없음
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 55, 열반 실링 또는 스크루 체결된 측면 패널과 함께 사용하는 경우에만
- IK 코드
- IK08
- 참고 사항
- 설치 장소 및 방법에 따라 실제 적용시 도어 열림각이 다를 수 있음
- 기본 재료
- 강판
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 40 kg
- 총 무게
- 44.5 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 109.6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177945425
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 제품 설명
-
VX IT, without 482.6 mm (19") interior installation, glazed door, WHD: 600 x 800 x 600 mm, 15 U, IP 55